TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Multispektrales Zinksulfidfenster, 25 mm Durchmesser, unbeschichtet

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

×
Produkt #66-201 Lagernd
×
- +
€280,00
Stk. 1-10
€280,00
Stk. 11+
€252,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90.00
Freie Apertur CA (mm):
22.50
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
3.00 ±0.1
Beschichtung:
Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.8
Dichte (g/cm3):
4.08
Kanten:
Fine Ground
Brechungsindex nd:
2.371
Knoop-Härte (kg/mm2):
210
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Poisson-Zahl:
0.27
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Sulfide Multispectral
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
60-40
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 12000
Elastizitätsmodul (GPa):
74.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Multispektrale Zinksulfidsubstrate
  • Niedrige Absorption und geringe Streuung von 0,4 - 12 μm
  • Lieferbar ohne Beschichtung oder mit einer AR-Beschichtung für 3 - 12 μm

TECHSPEC® Multispektrale Zinksulfidfenster werden aus wasserfreiem, multispektralem Zinksulfid gefertigt, das eine geringe Absorption und Streuung in einem breiten Spektralbereich von 0,4 - 12 μm besitzt. Wie bei unseren TECHSPEC® Zinkselenidfenstern wird das multispektrale Zinksulfid ebenfalls chemisch aufgedampft und häufig bei der Wärmebildgebung eingesetzt. Aufgrund der exzellenten Transmission im sichtbaren und infraroten Spektrum empfiehlt es sich für Systeme mit Sensoren sowohl im sichtbaren Bereich als auch im mittelwelligen oder langwelligen Infrarotspektrum.  Das Material ist etwas härter und chemisch beständiger als Zinkselenid.

Bitte beachten Sie: Obwohl eine spezielle Handhabung erforderlich ist, kann Aceton verwendet werden, um Partikel und Ablagerungen von den Fenstern zu entfernen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.