Optische Stangen | Alle ansehen
Edelstahlstangen mit englischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- 8-32" oder ¼-20" Bolzen mit Außengewinde, ¼-20" Innengewinde am Boden
- Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert.
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Auch metrische Ausführung erhältlich
Edelstahlstangen mit metrischen Maßen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Metrisch: M4 x 0,7 männl. oder M6 x 1,0 männl., unten M6 x 1,0 weibl.
- Stangen werden mit austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube geliefert
- Auch Ausführung mit englischen Maßen erhältlich
Stangen mit Standfuß und Zubehör
- Stangen mit 1“ Durchmesser und metrischen oder englischen Befestigungsoptionen
- Edelstahl sorgt für hohe Stabilität
- Höhen von 0,5“ bis 4“ verfügbar
- Unter dem Reiter "Technische Abbildungen" finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Optikmontage und Anwendung
Optische Stangenhalterungen und Montagesockel | Alle ansehen
Kinematische magnetische Montageplatten
- Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1“)
- Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen
Stangenhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Englisch: ¼ - 20 Bohrung in Basis
- Metrisch: M6 x 1,0 Bohrung in Basis
- Einzigartiges Dreipunktdesign
Höhenverstellbare Stangenhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Englische und metrische Versionen erhältlich
- ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser
Stangenklemmring
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Fixiert die Stangenhöhe
- Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
- Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
- Aluminiumklemmring
Drehbare Adapterplatte
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Ideal für Anwendungen mit Stangen und Stangenhalterungen geeignet
- Bietet ¼-20 Außen-/Innengewinde
- 360°-Drehung möglich, mit Feststellschraube
Baugruppe mit Stangenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
- Zwei Versionen von Grundplatten
Drehbarer Adapter
- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Zur direkten Montage einer 0,5" Stange
- Versenktes Loch für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
Magnetische Basis mit Montageplatte
- Englische und metrische Versionen
- Magnet mit An/Aus-Schalter
- Montageplatte aus eloxiertem Aluminium
Höhenverstellbare Montageplatten
- Plattengröße 120 mm x 200 mm
- Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
- Kombination mit Laborhebetischen möglich
Flache magnetische Montageplatten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
Zubehör für optische Stangen | Alle ansehen
90°-Klapphalterung
- 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
- <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
- Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden
45° Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Feste Halterung unter 45°
- Drei Versionen mit unterschiedlichem Versatz
- Aluminiumhalterung
Rechtwinklige Stangenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Basis Aufbaublock für optische Systeme
- Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
- Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
- Aluminiumhalterung
ringförmige Halterungen
- Für die Befestigung von Aluminiumtuben/Halterungen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm
- ¼-20 Montagebohrung für Anwendungen mit Stangenmontage
- Für die Montage von zylindrischen Komponenten
Gewindeadapter
- Außen- auf Innengewinde
- Ideal für die Befestigung optischer Halterungen und Komponenten
- Für Anwendungen mit Montageplatten mit ¼-20 oder M6 Bohrungen geeignet
Tischklemme zur Arretierung
- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Löcher und Schlitze für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
- Nylon Klemmschraube
Gewindeadapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
- Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
- Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden
Mechanik für Bildverarbeitung | Alle ansehen
Halterungssysteme mit Gelenkarm
- Halterung und Befestigung in einzigartigen Ausrichtungen
- Verschiedene Kombinationen für kundenspezifische Aufbauten
- In jedem Winkel feststellbar
SLIK Mini-Pro kompaktes Dreibein
- Leichte Montage von Kameras mit ¼-20 Bohrung
- Maximale Flexibilität durch Kugelgelenk mit 180° Verkippung und 360° Rotation
- Zweiteilige Beine zur leichteren Aufbewahrung
Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung
- Grob- und Feineinstellung möglich
- Ringhalterungen für Objektive
- ¼-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Edelstahlstangen und Zubehör ebenfalls erhältlich
¾" Edelstahlstangen
- Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
- Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
- Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar
Grundplatten für Bildgebungssysteme
- Unterschiedliche Grundplatten erhältlich
- Alleinstehende oder auf Labortische montierbare Grundplatten
- Zur Verwendung mit 0,75" Edelstahlstangen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls erhältlich
Drehbare Montageplatte und Befestigung für Stangen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Positionierung von Komponenten in beliebigem Winkeln
- Passend zu ¾" Stangen für englische Montageplatten
- Ideal zur Befestigung von Kameras und Objektiven
- Sowohl horizontale als auch vertikale Drehung möglich
Zubehör für Bildgebungssysteme
- Schwenkarm zur Erhöhung der Flexibilität
- 90°-Winkelhalterungen zur Verbindung horizontaler mit vertikalen Stangen
- Höhere Vielseitigkeit durch die ringförmigen Halterungen
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Halterungen mit Zahnstangen zur Fokussierung sowie Edelstahlstangen sind ebenfalls erhältlich
Stative
- Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
- Montageadapter werden separat angeboten
- Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar
Montageadapter für Stative
- Standardversion und verstellbare Version erhältlich
- ¼-20-Befestigung
- Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie
Haltewinkel für mechanische Aufbauten | Alle ansehen
Universelle rechtwinklige Haltewinkel
- Universal Design Works With Metric and English Bench Plates and Breadboards
- Uses Standard ¼-20 or M6 Socket Head Cap Screws
- Black Anodized Aluminum Construction
90° Adapterplatten
- Metrische, englische und einfache geschlitzte Versionen
- Standard ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Löcher/Schlitze oder nur Schlitze
- Verschiedene Größen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
Z-Achsen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen
- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Grundplatten mit Gewindebohrungen
- Englisch: vier 8 - 32 Bohrungen auf 1/2" Quadrat & vier ¼ - 20 Bohrungen auf 1" Quadrat
- Metrisch: vier M4 x 0,7 Bohrungen auf 12,5 mm Quadrat & vier M6 x 1,0 Bohrungen auf 25 mm Quadrat
- Aluminiumplatten
Metrische Grundplatten
- Drei verschiedene Größen
- Über Adapter #55-036 können metrische Stangen befestigt werden
- Geschlitztes Design passend zu englischen und metrischen Montageplatten
- Befestigungslöcher passend zu unseren metrischen Komponenten
- Schwarz eloxiertes Aluminium
2" x 3" Grundplatten mit Schlitzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
- Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
- Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze
Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen
- Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
- Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen
3" runde Grundplatte
- Erhöht die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
- Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Montageplatten
- Kreisförmig