Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze
TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen sind eine vielseitige Aufbauoberfläche für Lochplatten und optische Bänke. Über drei angesenkte Löcher mit 6,4 mm Durchmesser für ¼-20 Schrauben können Stangen oder Stangenhalterungen und eine Vielzahl anderer optomechanischer Komponenten direkt angebracht werden. Die TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen sind verschiebbar oder seitlich verschiebbar erhältlich, was eine Bewegung entlang oder senkrecht zur optischen Achse ermöglicht. Die TECHSPEC® 2“ x 3“ Grundplatten mit Schlitzen bieten zusätzliche Vielseitigkeit und Einstellmöglichkeiten für einen optischen Aufbau.