Metrische Grundplatte 60 x 35 mm

×
Produkt #58-995 Lagernd
×
- +
€27,00
Stk. 1+
€27,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Länge (mm):
60.00
Breite (mm):
35.00
Typ:
Metric
Dicke (mm):
7.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Gewinde:
(4) M4 x 0.7, (5) M6 x 1.0
Anzahl Aussparungen:
2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Englisch: vier 8 - 32 Bohrungen auf 1/2" Quadrat & vier ¼ - 20 Bohrungen auf 1" Quadrat
  • Metrisch: vier M4 x 0,7 Bohrungen auf 12,5 mm Quadrat & vier M6 x 1,0 Bohrungen auf 25 mm Quadrat
  • Aluminiumplatten

Diese Grundplatten haben Bohrungen mit englischem oder metrischem Gewinde und eine zusätzliche Gewindebohrung in der Mitte (M6 x 1 oder ¼ - 20). Außerdem haben die Grundplatten verlängerte mittlere Schlitze, um sicherzustellen, dass sie auf englische und metrische Lochmuster passen. Die mittleren Grundplatten haben die gleichen Bohrungen und Schlitze wie die kleinen Grundplatten, aber zusätzlich noch kurze Schlitze zur Erhöhung der Flexibilität.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.