TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinklige Stangenhalterung, kompletter Aufbau

#88-560, Right Angle Post Mount Assembly

×
Produkt #88-560 3-4 Tage
×
- +
€75,50
Stk. 1-9
€75,50
Stk. 10+
€70,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
English
Inhalt des Sets:
Funktion:
Assembly
Post Clamp Size (mm):
12.7 - 12.7

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Basis Aufbaublock für optische Systeme
  • Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
  • Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
  • Aluminiumhalterung

TECHSPEC® Rechtwinklige Stangenhalterungen sind Baublöcke für optische Systeme. Sie können benutzt werden, um zwei unserer Edelstahlstangen in einem Winkel von 90° zueinander aufzubauen. Die Stangen werden mit zwei ¼ - 20 Flügelschrauben befestigt. Der hochbelastbare Aufbau bietet einen stabilen, sicheren Halt für Systeme mit engen Abständen. Die TECHSPEC Rechtwinklige Stangenhalterungen sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Es sind feste und drehbare Optionen sowie komplette Aufbauten erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.