Irisblenden | Alle ansehen
- Schnelle, exakt wiederholbare Bewegung
- Doppelte Ansteuerung durch Getriebe- und Hebelmechanismus
- Abnehmbarer Hebel für die OEM-Integration
- Lamellen mit AR-Beschichtung verfügbar
- Halterung wird separat verkauft, Motor nicht inklusive
- Korrosionsresistentes Gehäuse, hohe Hitzebeständigkeit
- Versionen mit Lamellen aus brüniertem Federstahl oder AR-Edelstahl (AR=Antireflexion) verfügbar
- Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage
- Korrosionsresistentes Gehäuse
- Hohe Hitzbeständigkeit
- Versionen mit Lamellen aus brünierter Stahl oder Edelstahl ebenfalls erhältlich
- Vormontiert in Aluminiumgehäusen
- Montage auf Stangen über Gewinde 8-32 oder ¼-20
- Aperturgrößen bis 50 mm
- Hergestellt aus Edelstahl und Messing für hohe Stabilität
- Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage
- Ideal zur Durchflusskontrolle
- Steuerung von Blendenzahl, Sehfeldblendendurchmesser und Lichtdurchsatz
- Gefasste Versionen mit Gewindebohrung für die Montage auf Stangen
- Verschiedene Versionen für verschiedenste Anwendungen
- Bieten geschlossen eine komplette Lichtauslöschung
- Aperturgrößen bis zu 75 mm
- Gefasste Versionen verfügbar
Lochblenden oder Spaltblenden | Alle ansehen
- Maximale Spaltöffnung 6 mm
- Feine Einstellung des mechanischen Spalts über Mikrometerschraube
- ¼-20 Bohrung für die Montage
- Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
- Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
- Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
- Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
- Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99%
- Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
- Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar
- Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
- Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
- Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
- Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar
- Gefasste Version bietet mehr Stabilität
- Wird in optischen Systemen oder zur Ausbildung eingesetzt
- Ideal für die Bildanalyse mit Spektralfotometer
- Auch gefasst erhältlich zur sicheren Befestigung
- Lochblendengröße zwischen 1 und 1000 Mikrometer
- Lochblenden für Laser mit hoher Leistung ebenfalls erhältlich
- Zwei unabhängig voneinander verstellbare Achsen
- Einstellung jeder rechteckigen Spaltgröße bis 10 x 10 mm
- 50 mm Außendurchmesser für einfache Systemintegration
Irisblenden- und Lochblendenhalterungen | Alle ansehen
- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxierten Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube
- Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
- Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
- Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel
- Mechanische Halterung für präzise Lochblenden
- Mit Retainerring zur Minimierung mechanischer Belastungen
- Kann an Komponenten mit C-Mount angeschlossen werden
Verschlussblenden | Alle ansehen
- Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
- Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
- M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen
- Mikroprozessorgesteuertes Bewegungsprofil
- USB, RS-232, TTL oder manuelle Steuerung
- Für Millionen von Zyklen ausgelegt
- Verschlüsse mit 25 und 35 mm Aperturen erhältlich