Gefasste Irisblende, 48 mm

×
Produkt #37-919 3-4 Tage
×
- +
€122,00
Stk. 1-4
€122,00
Stk. 5+
€108,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Mounted
Min. Apertur (mm):
1.2
Max. Apertur (mm):
30.0
Außendurchmesser (mm):
48.0
Aufbau:
Brass Housing, Blue Tempered Steel Leaves
Optikdurchmesser (mm):
33.0
Durchmesser Verstellhebel (mm):
6.0
Länge Verstellhebel (mm):
10.0
Anzahl Lamellen:
12
Dicke (mm):
7.00
Dicke kompatible Optiken (mm):
2.0
Hinweis:
Sold with Filter Holder and Post

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Vormontiert in Aluminiumgehäusen
  • Montage auf Stangen über Gewinde 8-32 oder ¼-20
  • Aperturgrößen bis 50 mm

Dies ist unsere beliebte Standardblendenreihe, gefasst in Aluminiumgehäusen. Die Toleranzen sind eng gesteckt, um eine perfekte Zentrierung der Blende im Gehäuse zu gewährleisten. Die Befestigungslöcher sind zentriert, um eine einfache Integration in optische Aufbauten zu ermöglichen. Für die kleinste Blende mit ½" Apertur, ist ein Gewindeadapter 8-32 auf ¼-20 erhältlich (#53-926). Zusätzliche Informationen zu den Irisblenden mit Gehäuse finden Sie unter dem entsprechenden Aperturbereich in der Tabelle der Standardserie.

Technische Informationen

 
A B C D E Threading F G Threading H Stock No.
30.8mm 19.8mm 6.1mm 6.35mm 2.5mm 4-40 15.1mm 8-32 #53-914
50.8mm 37.0mm 9.0mm 9.5mm 2.8mm 6-32 25mm ¼-20 #53-915
66mm 53.0mm 8.9mm 9.5mm 3mm 6-32 32.7mm ¼-20 #53-916
86mm 70.0mm 10.0mm 9.5mm 3.8mm 6-32 42.7mm ¼-20 #53-917
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.