Cage-System Irisblende
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Apertur verstellbar zwischen 0,8 – 12 mm
- Leichtgängige Verstellung von der maximalen bis zur minimalen Apertur
- Passt an jede 25 mm-Platte des Cage-Systems
Kinematischer 90° Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
- Befestigungsloch M6
- Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen
M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
- Feststellring zur Fixierung der Länge
- Gewinde M23,2 x 0,75
- Passend zur Verbindung mehrerer Tuben mit fester Länge über Gewindeadapter
M23,2 und M27,5 Tubus-Adapter und Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Zur Kombination von Verlängerungstuben
- Zur Kombination der Cage-System Tuben mit C-Mount Komponenten
- Der verlängerte Retainerring vergrößert nicht die Systemlänge
Englische und metrische Innensechskant-Sätze
- 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
- Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
- Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
- Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
Ersatzschrauben für das TECHSPEC® Cage-System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- 10 mm lange Zylinderkopfschrauben um Platten an anderen Cage-System-Komponenten zu befestigen
- 2,5 mm lange Madenschrauben zur Befestigung von Stangen in Platten
- 6 mm Madenschrauben um Optikhalterungen und andere Komponenten in den Platten zu fixieren