Cage-System Kits

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Cage-System Erweiterungskits Cage-System Erweiterungskits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Funktionserweiterung des Cage-System Basiskits
  • Bühnen-Erweiterungskit ermöglicht lineare Verstellungen bis 1"
  • Winkelgelenk-Erweiterungskit ermöglicht kontinuierliche Winkeleinstellung bis 180°
Cage-System Basiskit Cage-System Basiskit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Umfasst notwendige Teile zum Aufbau einfacher optomechanischer Systeme
  • Ideal für Experimente oder Prototypenfertigung
  • Mit Befestigungsmöglichkeiten für 12,5 mm und 25 mm Optikkomponenten
  • Kurzanleitung mit Beispielkonfigurationen erhältlich
Linear verstellbare Bühnen für das Cage-System Linear verstellbare Bühnen für das Cage-System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
  • Konfigurierbar für einen Verstellweg von ½" oder 1"
  • Für Mikrometerschrauben mit 3/8" Befestigungsschaft
  • Schritt-für-Schritt-Montageanleitung verfügbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.