Cage-System Optikhalterungen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Cage-System Linsenhalterungen Cage-System Linsenhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
  • Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
  • Retainerring wird mitgeliefert
Cage-System einfache Optikhalterungen Cage-System einfache Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
  • Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
  • Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule
Cage-System verstellbare Optikhalterungen Cage-System verstellbare Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
  • Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
Manuelles Cage-System Filterrad Manuelles Cage-System Filterrad
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen
Cage-System feste Optikhalterungen Cage-System feste Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Austauschbar - ermöglicht schnellen Optikwechsel
  • Halterungen für Strahlteilerplatten und -würfel
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
  • Verstellbare Optikhalterung ebenfalls lieferbar
M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe M23,2 und M27,5 Verlängerungstuben und Retainerringe
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
  • Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
  • Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern

Cage-Optikhalterungen halten Optikkomponenten in dem optischen TECHSPEC-Cage-System. Die Cage-Optikhalterungen sind spezielle Halterungen, die diverse Optikkomponenten in Cage-System-Konfigurationen arretieren. Cage-Optikhalterungen passen zu den Innendurchmessern der Cage-System-Platten, sodass die Aufbaukomponenten korrekt ausgerichtet sind. Cage-Optikhalterungen sind vielseitige Optionen für den Systemaufbau.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.