TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Linsenhalterung 25mm Außendurchmesser, 20mm Optikdurchmesser

#85-545

#85-545 #85-678 Sample Optical Cage System Setup Sample Cage System Setup (Close Up)
×
Produkt #85-543 Kontakt
×
- +
€41,00
Stk. 1+
€41,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Funktion:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Größe (mm):
25 Dia.
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
20.0
Freie Apertur CA (mm):
19.00
Länge (mm):
10.0
Gewindeart:
M23.2 x 0.75
Dicke kompatible Optiken (mm):
1.6 - 5.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
  • Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
  • Retainerring wird mitgeliefert

Die Linsenhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System bestehen aus eloxiertem Aluminium und werden in zwei Schritten montiert. Sichern Sie zunächst die optische Komponente unter Verwendung des Halterungsrings in der Linsenhalterung. Anschließend wird die Linsenhalterung im Innendurchmesser der Cage-System-Platte befestigt.

Hinweis: Komponente #85-678 ist eine zweiteilige Baugruppe, die sowohl mit Cage-System Platten mit 25mm als auch mit 30mm Innendurchmesser verwendet werden kann. Ersatzretainerringe werden separat angeboten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.