TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm Durchmesser x 5mm Länge, einfache Optikhalterung 30mm

×
Produkt #86-147 3-4 Tage
×
- +
€38,00
Stk. 1+
€38,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Funktion:
Fixed
Optiktyp:
Circular/Cylindrical Tube
Compatible Plate Inner Diameter (mm):
30.0
Größe (mm):
30 Dia.
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
25.0
Gewindeart:
M27.5 x 0.75
Dicke kompatible Optiken (mm):
8.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Tubuslänge (mm):
5.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
  • Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
  • Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule

Die einfachen Optikhalterungen des TECHSPEC® Cage-Systems mit 25 mm und 30 mm Außendurchmesser eignen sich ideal zur Befestigung von gefassten Optiken, Laserdiodenmodulen oder anderen optischen Komponenten in einem TECHSPEC® Cage-System. Eine Feststellschraube sichert die Komponenten in der einfachen Optikhalterung. Jede Halterung besitzt ein Außengewinde und kann so einfach mit den Tuben des Cage-Systems kombiniert werden. Auf diese Weise lassen sich Komponenten einfach zum System hinzufügen und entfernen - die einfachen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System gestatten also noch flexiblere TECHSPEC® Cage-System Konfigurationen. Die einfachen Optikhalterungen können auch ideal als Optikfassung für andere Aufbauten eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie: Produktnummer #85-510, Durchmesser 20 mm, Dicke 5 mm, Halterung enthält eine Feststellschraube aus Metall.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.