TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

XY Positionierbühne mit RMS Gewinde

#85-722

×
Produkt #85-722 3-4 Tage
×
- +
€560,00
Stk. 1+
€560,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Funktion:
Linear (XY)
Optiktyp:
Objective
Innendurchmesser Platte (mm):
RMS
Freie Apertur CA (mm):
7.0
Größe (mm):
50 Dia.
Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):
38.0
Dicke (mm):
28.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
  • X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde

Die TECHSPEC® verstellbaren Platten für das Cage-System können zur Integration von optischen Komponenten in die TECHSPEC Cage-Systeme verwendet werden und bieten Drehung, Verkippung und lineare Verschiebung. Die drehbaren Halterungen sind mit M6 oder ¼-20 Montagebohrungen verfügbar und passen in den Innendurchmesser der 25 mm Cage-System Platten. Die kinematischen Halterungen sind kompatibel mit den 30 mm Cage-System Platten und ermöglichen eine kinematische Verstellung der Cage-System Aufbauten. Die X-Y-Mikropositionierplatte hat 6 mm Löcher für Stangen und eine freie Apertur mit 7 mm Durchmesser, eine X-Y-Mikropositionierung und ein RMS-Gewinde für eine präzise Montageausrichtung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.