Cage-System Kugeln

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Cage-System Kugeln Cage-System Kugeln
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
  • In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
  • Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege
Kugeln für Cage-System Tuben Kugeln für Cage-System Tuben
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
  • Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den Tuben des Cage-Systems
  • Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.