TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Abdeckplatte für Öffnung 43mm

#85-626

×
Produkt #85-626 3-4 Tage
×
- +
€29,00
Stk. 1+
€29,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Größe (mm):
50.8 Dia.
Dicke (mm):
1.5
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
  • In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
  • Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege

Die Kugeln für das TECHSPEC® Cage-System aus haltbarem, eloxiertem Aluminium erlauben die Kreuzung optischer Wege. Die Kugeln sind robuster als ein Würfel aus den Standardplatten und Winkeln. Jede Stirnfläche besitzt M3 Gewindebohrungen zum einfachen Anbau von Standardplatten über die dann wiederum Stangen an der Kugel befestigt werden können. Jede Kugel wird mit 20 M3 Inbusschrauben geliefert. Ersatzschrauben sind separat erhältlich (#85-433). Muss für Anwendungen eine große Optik in einer Kugel montiert werden, sollte eine Cage-System Kugel mit einer 43 mm Öffnung verwendet werden. Zum Blocken nicht verwendeter optischer Pfade sind Abdeckplatten lieferbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.