TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

kompakte Kugel für Tuben, (2) M23,2 Gewinde, (4) RMS Gewinde

×
Produkt #85-515 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€84,00
Stk. 1+
€84,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Funktion:
Intersection
Größe (mm):
25 Sq.
Dicke (mm):
25.0
Gewinde:
(2) M23.2 x 0.75 / (4) RMS
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
  • Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den Tuben des Cage-Systems
  • Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge

Die Kugeln für das Cage-System aus eloxiertem Aluminium sind für den Einsatz mit Cage-System Tuben vorgesehen. Durch diese Kugeln lassen sich mehrere optische Strahlengänge kombinieren. Die Standardkugel besitzt M23,2 und M27,5 Gewinde, die kompakte Kugel besitzt M23,2 und RMS Gewinde. Zum Blocken nicht verwendeter optischer Strahlengänge sind Abdeckplatten lieferbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.