Cage-System Stangen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Cage-System Stangen 3 mm Cage-System Stangen 3 mm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Stangen ermöglichen stabilen Aufbau des Cage-Systems
  • Lange Haltbarkeit und gleichmäßige Verstellung durch Fertigung aus poliertem Edelstahl 440
  • Unterschiedliche Längen für diverse Anwendungen
  • Cage-System Stangen mit 6 mm Durchmesser ebenfalls lieferbar
Cage-System Stangen 6 mm Cage-System Stangen 6 mm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Stangen ermöglichen stabilen Aufbau des Cage-Systems
  • Lange Haltbarkeit und gleichmäßige Verstellung durch Fertigung aus poliertem Edelstahl 416
  • M3-Bohrungen an jedem Ende
  • Cage-System Stangen mit 3 mm Durchmesser ebenfalls lieferbar

Cage-Stützstangen sichern die aufgebauten optischen TECHSPEC-Cage-Systeme. Cage-Stützstangen sind Edelstahl-Stützstangen unterschiedlicher Größe, die als Hauptstützkonstruktion eines optischen Cage-Systems verwendet werden. Die Cage-Stützstangen passen perfekt zu den Cage-Systemplatten, sodass sich problemlos modulare optische Systeme aufbauen lassen. Cage-Stützstangen erlauben außerdem eine Verschiebung von Optikhalterungen auf den Stangen, sodass große Verschiebebühnen oder -schlitten entfallen können.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.