V-Block Halterung mit Halteklemme

×
Produkt #03-665 3-4 Tage
×
- +
€293,00
Stk. 1-4
€293,00
Stk. 5+
€259,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Fixed
Optiktyp:
Cylindrical Tube
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
5.6 - 67.9
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Kompatible Stangen:
¼-20
Number of Clamps:
2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Befestigung von Lasern und großen optischen Elementen
  • ¼ - 20 Gewindeloch erlaubt die Befestigung auf einer Stange mit 0,5" Durchmesser
  • Höhenverstellbare Balken inklusive bei #03-665

Unsere V-Block Halterung ist ideal zur Befestigung von Lasern und optischen Elementen geeignet. Die sechs ¼ - 20 Gewindelöcher in der Basis sind zur Befestigung der Halterungsstangen gedacht, können aber auch zum Aufbau der Basis verwendet werden. Ein ¼ - 20 Gewindeloch in der Mitte der Basis erlaubt die Befestigung von Stangen mit 0,5" Durchmesser. Über einen höhenverstellbaren Balken können Komponenten im V-Block sicher befestigt werden.

V-Block Base
V-Block Base
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.