TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kinematische Filterhalterung, 3 Verstellschrauben

×
Produkt #58-875 3-4 Tage
×
- +
€128,00
Stk. 1-4
€128,00
Stk. 5+
€115,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.7 - 101.6
Anzahl an Verstellschrauben:
3
Aperturgröße:
1" (25mm)
Dicke kompatible Optiken (mm):
0.5 - 3.7
Verstellweg (mm):
Z-Axis: 8
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Winkeltoleranz (°):
0.4 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden):
4
Thermische Stabilität (μrad):
<5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7, 8-32
Punktstabilität (μrad):
1.3
Aperture Size (mm):
25.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI
  • Verkippwinkel ±5°
  • Version mit 3 Einstellschrauben ermöglicht Verschiebung der optischen Achse

Die kinematischen TECHSPEC® Filterhalterungen ermöglichen die präzise Ausrichtung von Filtern. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkippung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden.

Unser sowohl für englische als auch metrische Maße geeignetes Design kann für quadratische oder rechteckige Filter ab 12,7 mm Größe verwendet werden. Die Feststellschrauben mit Nylonspitze (1,5 mm hexagonaler Schlüssel inkl.) verhindern eine Beschädigung der Optiken, die Aussparungen für die Finger vereinfachen das Einsetzen der Optik.

Das hochwertige Material stellt Qualität und Wiederholbarkeit sicher. Auf allen Kontaktflächen der Schrauben sind Edelstahleinsätze angebracht und speziell entwickeltes dämpfendes Fett sorgt für eine glatte Bewegung. Die Verstellschrauben sind abnehmbar für eine Verstellung durch Inbusschlüssel oder für eine motorisierte Verstellung (2 mm Schlüsselgröße). Das mitgelieferte Hardwarekit beinhaltet Schrauben für die Befestigung auf Stangen und Inbusschlüssel für die Verstellung.

Die Halterungen können an unseren TECHSPEC® Edelstahlstangen befestigt werden. Wenn der Außengewindeadapter von der Stange entfernt wird, ist entweder eine M4 oder 8-32 Bohrung verfügbar für die Befestigungsschraube.

TECHSPEC® Zubehör für Optikhalterungen ist erhältlich, um die Integration unserer TECHSPEC® kinematischen Filterhalterungen in einer Vielzahl von Anwendungen zu vereinfachen.

Die Halterungen sind ideal für Anwendungen bei denen Strahlung aufgeteilt oder gelenkt werden muss.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.