Verstellbarer Filterhalter

×
Produkt #53-272 3-4 Tage
×
- +
€120,00
Stk. 1-9
€120,00
Stk. 10+
€108,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Linear (X)
Optiktyp:
Square or Rectangular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
15.0 - 101.6
Kompatible Stangen:
¼-20
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
3.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für Filter bis 3 mm Dicke
  • 1/4 - 20 Löcher zur horizontalen und vertikalen Befestigung
  • Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt

Edmund Optics® bietet eine günstige, verstellbare Halterung für Filter an. Unser Halter ist so konstruiert, dass die maximal mögliche Apertur der Filter oder Spiegel erhalten bleibt, nur ¼ cm2 wird abgedeckt. Die optischen Komponenten werden mit Stützen gehalten, die auf einer 96 mm langen Schiene bewegt werden können.

Über zwei 2 - 56 Feststellschrauben mit Nylonspitzen (Inbusschlüssel inkl.) können die Komponenten sicher in den Stützen befestigt werden, über eine Rändelschraube kann der Filter in der gewünschten Position fixiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.