Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

×
Produkt #03-676 3-4 Tage
×
- +
€97,00
Stk. 1-9
€97,00
Stk. 10+
€87,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
7.0 - 40.0
Höhe (mm):
81.0
Dicke (mm):
12.70
Breite (mm):
70.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
  • Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
  • M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen

Diese Komponentenhalter mit Balken erlauben die schnelle und präzise Halterung von Optiken verschiedenster Größen und sind aus schwarz eloxiertem Aluminium und Stahlstangen hergestellt. Die eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal. Für die Befestigung auf Lochplatten werden Edelstahlstangen und Stangenhalter benötigt.

Technische Informationen

 English Type
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666
Metric Type
A Max (mm) A Min (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stock No.
25 5 48 40 12 10 #55-529
60 10 95 85 14 15 #55-530
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.