18mm Optikdurchmesser, Optikhalterung

Optic Component Mounts

×
Produkt #64-558 3-4 Tage
×
- +
€30,00
Stk. 1-9
€30,00
Stk. 10+
€27,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
18.0
Freie Apertur CA (mm):
15.0
Außendurchmesser (mm):
40.0
Dicke (mm):
18.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0, ¼-20
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
12.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Einfacher Aufbau
  • Für metrische und englische Optiken
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese Halterungen sind für unsere Linsen, Filter, Spiegel und anderen optischen Komponenten geeignet. Über den mitgelieferten Retainerring können die Komponenten befestigt werden. Für die Befestigung der Halterung auf einer Montageplatte werden Stangen oder Stangenhalterungen (nicht inkl.) benötigt, es können englische (¼-20) oder metrische (M6) Stangen eingesetzt werden.

Technische Informationen

 
Maximum Optic Diameter Clear Aperture (CA) Mount Diameter A B Maximum Optic Thickness T1 Mount Thickness T2 Stock No.
5 4 30 13.5 5.7 12 #64-551
6 5 30 13.5 5.7 12 #64-552
9 6 30 13.5 6 12 #64-553
10 7 30 13.5 6 12 #64-554
12 9 35 16.0 10 16 #64-555
12.7 9.5 35 16.0 10 16 #64-556
15 12 35 16.0 10 16 #64-557
18 15 40 19.0 12 18 #64-558
20 17 40 19.0 12 18 #64-559
25 22 45 21.5 10 16 #64-560
25.4 22 45 21.5 10 16 #64-561
25.4 22 45 21.5 13 19 #65-562
30 26 50 24.0 6 12 #64-563
30 26 50 24.0 12 18 #64-564
38.1 34 60 29.0 12 18 #64-565
40 36 60 29.0 12 18 #64-566
50 46 70 34.0 12 18 #64-567
50 46 70 34.0 18 24 #64-568
50.8 46 70 34.0 12 28 #64-569
76.2 71 100 49 20 26 #64-570
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.