137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung

137mm Outer Diameter, Three-Screw Adjustable Ring Mount, #03-670

×
Produkt #03-670 3-4 Tage
×
- +
€104,00
Stk. 1-9
€104,00
Stk. 10+
€91,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
19.5 - 108.0
Innendurchmesser (mm):
112.0
Außendurchmesser (mm):
137.0
Dicke (mm):
16.00
Kompatible Stangen:
¼-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für die Montage und Zentrierung von runden Optiken und Laserröhren geeignet
  • Schrauben mit Nylon-Schutzspitze
  • ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage

Three-Screw Ring Mounts are ideal for mounting and centering non-standard circular optics and laser tubes while maintaining a constant optical centerline of the system. These mounts can also be used with standard sized circular optics for rapid prototyping or applications where frequent replacement is required. Featuring manually adjustable protective nylon tipped screws, these mounts support optics ranging in size from 2-108mm. Three-Screw Ring Mounts are directly mountable to TECHSPEC® Stainless Steel Mounting Posts and Pedestal Posts via a ¼-20 tapped mounting hole.  

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.