3" Spiegelhalterung mit abgewinkelter Basis

3.0" Angle Mirror Mount

×
Produkt #36-481 3-4 Tage
×
- +
€240,00
Stk. 1-4
€240,00
Stk. 5+
€212,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.7 - 76.2
Anzahl an Verstellschrauben:
2
Gewicht (lbs):
1.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Feiner Neigewinkel (°):
12
Feiner Kippwinkel (°):
12
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Mounting Plate Size (inches):
3.0 Sq.
Mounting Plate Screw Holes:
(21) ¼-20 on 0.5" Center

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 3” oder 6” quadratische Montagefläche
  • Neigungseinstellung  über Feineinstellschrauben (64er Steigung)
  • Montagefläche mit 1/4-20 Gewindebohrungen

Die mittleren und großen abgewinkelten Spiegelhalterungen sind mit Montageflächen in unterschiedlicher Größe für die Befestigung von optischen Spiegeln verfügbar. Über die Feineinstellschrauben (64er Steigung) kann die Halterung präzise in zwei Richtungen verkippt werden. Die mittleren und großen abgewinkelten Spiegelhalterungen haben zwei 1/4-20 Löcher in der abgewinkelten Basis, um eine einfache Befestigung auf optischen Tischen oder Lochplatten zu ermöglichen.

#36-481
#36-481
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.