TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben

50/50.8mm Diameter Kinematic Mount, 2-Screws, #58-852

×
Produkt #58-852 3-4 Tage
×
- +
€125,00
Stk. 1-4
€125,00
Stk. 5+
€112,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
50.0 - 50.8
Anzahl an Verstellschrauben:
2
Freie Apertur CA (mm):
45.9
Verstellweg (mm):
No Z-Axis Translation
Aufbau:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
Winkeltoleranz (°):
0.2 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°):
±5
Feiner Kippwinkel (°):
±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden):
2.3
Thermische Stabilität (μrad):
<5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :
0.25
Kompatible Stangen:
M4 x 0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.0
Punktstabilität (μrad):
1.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Feineinstellschraube mit 100 TPI
  • Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
  • Verkippwinkel ±5°

Die TECHSPEC® kinematischen optischen Spiegelhalterungen ermöglichen die präzise Ausrichtung von optischen Komponenten. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkippung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden. Die Feststellschrauben mit Nylonspitze (1,5 mm hexagonaler Schlüssel inkl.) verhindern eine Beschädigung der Optiken, die Aussparungen für die Finger vereinfachen das Einsetzen der Optik.

Die Kontaktflächen der Einstellschrauben sind aus Edelstahl und ein spezielles Fett sorgt für eine reibungslose Bewegung. Die Einstellschrauben können entfernt und durch Inbusschlüssel oder einen motorisierten Antrieb (2 mm Schlüsselgröße) ersetzt werden. Zubehör: Schraube zur Stangenbefestigung und Inbusschlüssel zur Verstellung.

Diese Halterungen wurden entwickelt, um an unseren TECHSPEC® Edelstahlstangen anzuschließen. Wenn der Außengewindeadapter von der Stange entfernt wird, ist entweder eine M4 oder 8-32 Bohrung erhältlich zur Annahme der Befestigungsschraube.

TECHSPEC® Zubehör für Optikhalterungen ist erhältlich um die Integration unserer TECHSPEC® runden kinematischen Optikhalterungen in einer Vielzahl von Anwendungen zu vereinfachen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.