6" Durchmesser, optische Halterung, medium

×
Produkt #36-474 3-4 Tage
×
- +
€1.577,00
Stk. 1-4
€1.577,00
Stk. 5+
€1.498,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
152.4
Freie Apertur CA (Inch):
5.75
Freie Apertur CA (mm):
146.1
Optische Mittenachse (mm):
114.3
Bereich:
Größe (Zoll):
8.00 x 6.00 x 8.00
Größe (mm):
203.2 x 152.4 x 203.2
Gewicht (lbs):
7.5
Innendurchmesser (Inch):
6.187 x 32 TPI
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Optikdurchmesser (inches):
6.00
Optische Mittenachse (inches):
4.50
Fixierung der Optik:
Retaining Ring
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
27.0
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Robuste kinematische Halterungen für große Optiken
  • Kugelgelenk und Feingewindeschrauben zur X-Y-Verkippung
  • 50% höhere Auflösung als bei Ausrichtung mit Mikrometerschraube

Kinematische Halterungen für Optikfassungen erlauben eine hochstabile kinematische Verstellung in zwei Achsen (X- und Y-Verkippung) durch eine präzise Gelenkkugel und orthogonale Dreipunktaufhängung. Die Einstellung erfolgt durch drei Einstellschrauben mit einer Gewindesteigung von 64 Pitch bzw. zwei Einstellschrauben mit einer Steigung von 64 Pitch bei dem Modell für 1 - 2". Bei den Modellen von 8 - 12,5" Durchmesser erfolgt die Einstellung über drei Einstellschrauben mit einer Steigung von 32 Pitch und bei den Modellen mit 6" Durchmesser mit zwei Einstellschrauben mit einer Steigung von 64 Pitch. Die Feingewindeschrauben ermöglichen eine um 50% höhere Auflösung als Mikrometerschrauben. Der Winkelsockel erlaubt eine eigenständige Installation bzw. Montage. Diese Halterungen sind zur Verwendung mit Optikfassungen ausgelegt, um die Optik spannungsfrei zu haltern.

Bitte beachten Sie: Für die Montage von Optiken mit 12“ Durchmesser in den 12,5“ Halterung benötigen Sie das Adapterkit 12,5“ auf 12“ (#12-226). Das Adapterkit und die 12,5“ Halterung werden zusammen angeboten als Produktnummer #12-227.

Technische Informationen

 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
1-2" 2.25-20 TPI 3.75 2.00 2.00 0.38 2.00 3.50 0.28 - 2.12 - #53-964
3" 3.25-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #53-965
4.25" 4.625-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #57-872
 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
6" 6.187-32 TPI 8.00 6.00 5.00 5.00 4.50 8.00 0.28 5.75 6.00 1.19 #36-474
8" 8.06 12.00 7.00 10.00 6.00 6.25 11.50 0.28 7.62 9.00 1.60 #36-476
10" 10.06 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 9.58 12.50 1.75 #36-478
12.5" 12.56 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 12.08 12.50 2.13 #36-480
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.