Halteklemme

#53-038 Jaw Clamp

×
Produkt #53-038 3-4 Tage
×
- +
€749,00
Stk. 1-4
€749,00
Stk. 5+
€659,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Fixed
Optiktyp:
Circular
Größe der kompatiblen Optiken (mm):
5.50 - 108.00
Freie Apertur CA (Inch):
4.25
Gewicht (lbs):
0.69
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Kompatible Stangen:
8-32

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Aufbau der Halteklemme alleine (8-32-Bohrung) oder mit kinematischem Rahmen
  • Geeignet für Komponenten bis 4,25" Durchmesser
  • Genaue kinematische Winkelauflösung

Erschwingliche, selbstzentrierende Halteklemme für Komponenten bis zu 4,25" Durchmesser. Die Halteklemme zentriert Ihre Komponenten präzise und ohne die Gefahr sie durch schwergängige Halterungen zu beschädigen. Sie kann alleine über eine 8-32-Bohrung in der Basis oder im kinematischen Rahmen mit 6" befestigt werden. Der kinematische Rahmen besitzt einen abgewinkelten Boden, der sowohl eine Befestigung über ¼-20-Schrauben als auch einen frei stehenden Aufbau ermöglicht. Über Feststellschrauben kann die Position der Haltebacken fixiert werden. Die Halterung bietet eine präzise, kinematische Verstellung über zwei orthogonale Achsen, die Justierung erfolgt über drei Feingewindeschrauben (Neigung 64). Schwarz eloxiertes Aluminium.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.