TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount-Halterung für Polarisationsfilter, 20 mm Durchmesser

×
Produkt #90-621 3-4 Tage
×
- +
€185,00
Stk. 1-4
€185,00
Stk. 5+
€173,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Funktion:
Optic Mount (Rotatable)
Optikdurchmesser (mm):
20.0
Tubuslänge (mm):
16.5
Gewindeart:
C-Mount
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.5
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
  • Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
  • Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
  • Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter können für die einfache Integration von Polarisationsfiltern oder Vezögerern in C-, S- oder T-Mount-Systemen verwendet werden. In den Halterungen können die Polarisationsfilter um 90° gedreht werden, während die Halterung an sich fix bleibt. Ein Hebel ermöglicht dem Nutzer eine reibungslose Drehung und die einfache Orientierung der Polarisationsachse im System. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter sind für Polarisationsfilter mit 12,5, 20, 25 oder 50 mm Durchmesser und Dicken zwischen 1,5 und 9 mm verfügbar. Verwenden Sie die Adapter #12-836 oder #12-837 für die Befestigung von quadratischen Polarisatoren mit 12,5 oder 25 mm Kantenlänge. Die Halterungen sind ideal, um schnell und effektiv Polarisation zu C-, S- oder T-Mount-Systemen hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie: Der Teil der Halterung mit Innengewinde muss mit einem Inbusschlüssel entfernt werden, wenn Polarisationsfilter mit 12,5, 25 oder 50 mm Größe eingesetzt werden. Bei #90-621 muss der Retainerring mit einem Gabelschlüssel entfernt werden, wenn ein Polarisationsfilter mit 20 mm Größe montiert werden soll.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.