Größenverstellbare kinematische optische Halterungen der E-Serie
- Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
- Kompatibel mit rechteckigen Optiken zwischen 3 und 38,1 mm
- Kompatibel mit Optikdurchmessern zwischen 4 und 40 mm
- Verstellschrauben mit M6x0,25 (101,6 TPI)
Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie
Top Seller
- Nützliche Halterung für Experimente und OEM-Systeme
- Günstiger Preis
- Versionen mit 0,5“- 4,0“ Durchmesser verfügbar
- Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI)
Kinematische optische Spiegelhalterungen der E-Serie mit Aussparung
- 120°-Aussparung für die Montage von Strahlteilern und transmittierenden Optiken
- Günstiger Preis
- Nützliche Halterungen für Experimente und OEM-Systeme
Optikhalterungen für den schnellen Aufbau
- Übliche Höhe der optischen Achse von 5“ (127 mm) für einfache Systemintegration
- Optische Halterungen und Stangen mit Standfuß als Paket mit 5% Rabatt
- Ideal für den Neuaufbau von Optiksystemen im Labor
Kinematische optische Spiegelhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°
Quadratische kinematische Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°
C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
Kinematische Filterhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI
- Verkippwinkel ±5°
- Version mit 3 Einstellschrauben ermöglicht Verschiebung der optischen Achse
Zubehör für kinematische Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Feineinstellschrauben: 100 TPI
- Verkippwinkel: ±5°
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Sowohl für englische als auch metrische Maße geeignetes Design
- Abnhembare Einstellschrauben ermöglichen Verstellung über Inbussschlüssel
- Für die 0,5" (12,5mm) und die 1" (25mm) Halterungen können die gleichen horizontalen Adapter verwendet werden
Risley-Prismenhalterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Kompakte, robuste Halterung zur Strahllenkung
- Manuelle Ablenkung eines Strahls in beliebigem Winkel bis zum Doppelten des Einzelprisma-Ablenkungswinkels
- Optimiert für Prismen mit Keilwinkeln von 0 bis 26 Grad
- Die Halterung kann entweder mit einem einzelnen Keilprisma oder einem Keilprismenpaar verwendet werden
Kompakte Fassungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Direkte Montage auf der Montageplatte
- Höhe der Mittenachse 25,4 mm
- Kompakte Größe
Prismenhalter - metrisch
- Präzise, feine Bewegung
- Für Prismen bis 30mm
- Drehbar um 360°
- Schwarz eloxiertes Aluminium
Prismenhalter
- Einfache Halterung von Prismen oder Strahlteilerwürfeln
- Einstellbar für Optiken bis 55 mm
- Schwenkbare Version mit einer manuellen Drehung um 360°
Verstellbare Gitterhalterungen
- Befestigung von Beugungsgittern bis 60 mm Größe
- Einfache Arretierung über seitliche Feststellschrauben
- Können in Optikhalterungen mit 25,4 mm Durchmesser integriert werden