TMC Schwingungsdämpfende Plattform

×
Produkt #87-226 Kontakt
×
- +
€3.935,00
Stk. 1-4
€3.935,00
Stk. 5+
€3.735,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Universal
Dicke (Zoll):
3.0
Länge (Zoll):
20.0
Breite (Zoll):
18.0
Aufbau:
Electropolished stainless steel sides and base
Textured powder coat carbon steel top plate
Förderdruck (psi):
80 (nitrogen or air)
Höhe (Zoll):
3.0
Belastbarkeit (kg):
67 (150 lb)
Gewicht (kg):
22 (50 lb)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Passive Schwingungsdämpfung
  • Einfacher Transport durch leichten und kompakten Aufbau
  • Selbstnivellierende Konstruktion mit Ventilen zur Höhenverstellung

Die hochleistungsfähige schwingungsdämpfende Plattform soll unerwünschte Effekte durch Schwingungen bei anspruchsvollen Mikroskopieanwendungen verhindern. Die leichte, flache Plattform wiegt nur 22 kg, sodass Transport und Laborintegration erleichtert werden. Das hochpräzise System zur Schwingungsdämpfung besteht aus einem elektropoliertem Edelstahlgestell und einer pulverbeschichteten Stahldeckplatte. Die selbstnivellierende Plattform zur Schwingungsdämpfung enthält außerdem Ventile zur Höhenverstellung, mit denen die Höhe der Grundplatte geändert werden kann.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.