Kompakte motorisierte Linearbühnen
- Kleine Standfläche und günstiger Preis
- Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
- Kompatibel mit TECHSPEC Bühnen
- Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931
Motorisierte Bühnen mit hoher Belastbarkeit von Zaber™
Neu
- Hohe Belastbarkeit bis 510 kg
- Verstellweg 500 oder 1000 mm
- Integrierter Controller und Encoder mit 400 Counts per Revolution (CPR)
Riemengetriebene Positionierungsbühnen mit T-Nut
- Einsatz mit den meisten 40 mm T-Nut-Extrusionsrahmensystemen und Zubehör möglich
- Verstellweg 500 mm oder 1000 mm
- Steuerung manuell oder über RS-232 serielle Schnittstelle
- Im Motor integrierter Drehgeber mit 400 Counts per Revolution (CPR)
Hochpräzise motorisierte Bühnen
- Hohe Genauigkeit, Verstellwegoptionen 25 mm, 50 mm, 100 mm und 200 mm
- Integrierter Motor und Controller
- Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 200 Counts per Revolution (CPR)
- Einfache Konfiguration von X-Y- und X-Y-Z-Bühnen
Motorisierte Bühnen mit großem Verstellweg
- 75 mm, 150 mm, 300 mm, 450 mm oder 600 mm Verstellweg, Hochgeschwindigkeit
- Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
- Verfügbar mit im Motor integriertem Drehgeber mit 500 Counts per Revolution (CPR)
- Für X-Y-Z-Konfigurationen kein Adapter erforderlich
Motorisierte XY-Mikroskopbühnen von Zaber™
Neu
- Verstellweg 100 mm x 120 mm oder 205 mm x 205 mm
- 100 N Belastbarkeit in der Mitte, 12 µm Genauigkeit gesamter Verstellweg, 2 μm Wiederholbarkeit, Geschwindigkeit bis zu 85 mm/s
- Kompatibel mit μManager Open-Source-Mikroskopiesoftware
- Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 200 Counts per Revolution (CPR)
Vertikale Verstellbühnen von Zaber™
- Kompatibel mit den hochpräzisen motorisierten Bühnen für XYZ-Konfigurationen von Zaber™
- 20 mm Verstellweg, Verstellgeschwindigkeit bis zu 48 mm/s
- 10 kg Belastbarkeit, 20 kg Spitzenschubkraft
- Stromversorgung und Datenkabel werden als separates Zubehör verkauft
- Verfügbar mit integriertem Encoder mit 500 Counts per Revolution (CPR)
Piezopositionierungsbühnen
- Hochpräzise Piezopositionierungsbühnen
- Haft-Gleit-Antrieb
- Extrem feine Regelung
Nano-Positioniersystem für Mikroskopobjektiv
- Bewegungsbereich 100μm
- Positionierung mit einer Auflösung von 1,5nm
- Austauschbare Adapter zum schnellen Wechsel
Piezo-Fokusmodul für M12-Objektive
- Ermöglicht großen Fokusbereich für M12-Objektive
- Kompaktes Gehäuse: 26 x 26 x 25 mm
- 6 mm Bewegung entlang der Z-Achse
Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager und Piezo-Einstellung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
- Mikrometerschraube mit separatem Piezomotor für Feineinstellung
- Bühnen mit engl. und metr. Lochmustern, Größe 40 x 40 mm und 70 x 70 mm
- Einfacher Aufbau zu X-Y- und X-Y-Z-Konfigurationen