TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount Can Laserdiodenhalterung, 5,6 mm

C-Mount For Diode Can 5.6mm, #58-512

×
Produkt #58-512 3-4 Tage
×
- +
€64,00
Stk. 1-4
€64,00
Stk. 5+
€57,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Diode Mount
Tubuslänge (mm):
6.0
Gesamtlänge (mm):
10.0
Außendurchmesser (mm):
30.0
Gewindeart:
C-Mount
Freie Apertur CA (mm):
3.75
Innendurchmesser (mm):
5.6
Funktion:
Diode Mount
Compatible Diode Case:
5.6mm Can

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C- und S-Mount-Gewinde sorgen für einfache Integration
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Für übliche Laser- und Fotodioden

TECHSPEC® Diodenhalterungen mit C- und S-Mount können für die einfache Integration von Dioden in C- und S-Mount-Systeme verwendet werden. Die Dioden können in beide Richtungen ausgerichtet werden, um einen einfachen Zugang zu Drähten und Steckern zu ermöglichen. TECHSPEC Diodenhalterungen mit C- und S-Mount haben ein flaches Gehäuse, um die Systemlänge zu minimieren und den Abstand zwischen der Diode und anderen Systemkomponenten zu verringern. Kompatible Diodengehäuse sind TO-18/TO-46, TO-5, TO-8, BNC-Stecker und Dioden mit 5,6 oder 9 mm Durchmesser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.