TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

C-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 30 mm - 50 mm Länge

×
Produkt #03-625 3-4 Tage
×
- +
€103,00
Stk. 1-4
€103,00
Stk. 5+
€91,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Typ:
Fine Focus Tube
Tubuslänge (mm):
30.0 - 50.0
Außendurchmesser (mm):
30.0
Tubusgewinde:
M18 x 0.5
Gewindeart:
C-Mount
Freie Apertur CA (mm):
18.0
Innendurchmesser (mm):
18.0
Funktion:
Extension Tube (Adjustable)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
  • Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
  • Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde können zur präzisen Positionsverstellung von optischen Elementen im System verwendet werden. Diese Tuben haben einen Außentubus mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an der einen Seite und einen Innentubus mit feinem Gewinde, der eine genaue Fokussierung ermöglicht. Der zweite Zylinder hat ein S-, C- oder T-Mount Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Verlängerungstubus-Position zu fixieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde werden mit mehreren Längen angeboten, um zu den verschiedensten Anwendungen zu passen.

Bitte beachten Sie: Kompatible Inbusschlüssel für die C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde (#56-271, #55-452 und #58-637) werden separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.