TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

S-Mount-Faseradapter, SMA

S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

×
Produkt #64-097 Lagernd
×
- +
€35,50
Stk. 1-4
€35,50
Stk. 5+
€31,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Dicke (mm):
3.00
Aufbau:
Black Anodized Aluminum Mount, Stainless Steel Fiber Connector
Optiktyp:
Fiber Patchcord
Gewindeart:
S-Mount
Funktion:
Optic Mount (Fixed)
Fiber Connection:
SMA

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker

Die Faseradapter für das Tubus-System bieten eine einfache Lösung für die Integration von Fasern mit Stecker in C-Mount-, S-Mount-, SM1- (1,035” x 40 TPI) oder SM05-Systeme (0,535” x 40 TPI). Die C-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC- oder FC/APC-Stecker erhältlich. Die S-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC-, FC/APC- oder ST-Stecker erhältlich. SM1- und SM05-Faseradapter sind für FC/APC-Stecker erhältlich. Die Faseradapter können in jede Komponente mit C-Mount-, S-Mount-SM1- oder SM05-Innengewinde eingeschraubt werden. Faseradapter für das Tubus-System können in beide Richtungen orientiert werden, um größtmögliche Flexibilität zu bieten. Das optionale Gehäuse ist separat erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.