TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

S-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 17,5 mm - 25 mm Länge

×
Produkt #63-953 3-4 Tage
×
- +
€63,00
Stk. 1-4
€63,00
Stk. 5+
€56,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Typ:
Fine Focus Tube
Tubuslänge (mm):
17.5 - 25.0
Außendurchmesser (mm):
20.0
Tubusgewinde:
M10 x 0.5
Gewindeart:
S-Mount
Freie Apertur CA (mm):
10.0
Funktion:
Extension Tube (Adjustable)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
  • Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
  • Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde können zur präzisen Positionsverstellung von optischen Elementen im System verwendet werden. Diese Tuben haben einen Außentubus mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an der einen Seite und einen Innentubus mit feinem Gewinde, der eine genaue Fokussierung ermöglicht. Der zweite Zylinder hat ein S-, C- oder T-Mount Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Verlängerungstubus-Position zu fixieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde werden mit mehreren Längen angeboten, um zu den verschiedensten Anwendungen zu passen.

Bitte beachten Sie: Kompatible Inbusschlüssel für die C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde (#56-271, #55-452 und #58-637) werden separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.