TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Einzellinsen

×
Produkt #63-943 3-4 Tage
×
- +
€35,50
Stk. 1-4
€35,50
Stk. 5+
€31,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Optikdurchmesser (mm):
10.0
Tubuslänge (mm):
8.6
Gesamtlänge (mm):
11.6
Optiktyp:
Circular
Außendurchmesser (mm):
16.0
Gewindeart:
S-Mount
Freie Apertur CA (mm):
9.0
Funktion:
Optic Mount (Fixed)
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.5
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
  • Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
  • Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1“ x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.

Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

#58-741
#58-741
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.