TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plattenhalterung, T-Mount, für 60 mm x 85 mm, ¼-20

×
Produkt #65-982 3-4 Tage
×
- +
€462,00
Stk. 1-4
€462,00
Stk. 5+
€431,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Funktion:
Optic Mount (Fixed)
Optiktyp:
Rectangular
Größe (mm):
75.0 x 75.0 x 75.0
Tubuslänge (mm):
75.0
Hinweis:
Includes four T-Mount Aperture Caps (#66-037)
Gewindeart:
T-Mount
Kompatible Stangen:
¼-20
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.0
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
7.1
Dimensions of Compatible Optics (mm):
60.0 x 85.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
  • Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
  • ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder ¼ -20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.