Lumedica OQ LabScope 2.0 OCT-Bildverarbeitungssystem

OQ LabScope 2.0 OCT Imaging System

×
Produkt #13-639 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€6.497,95
Stk. 1+
€6.497,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Gewicht (lbs):
6
Größe (mm):
System: 413 x 216 x 153
Scanner: 41 x 172 x 67
Modellnummer:
OQ LabScope 2.0
Bildgröße (in Pixeln):
512 x 512
A-Scan Linienrate (Linien/s):
13,000
B-Scan Bildrate (Linien/s):
20
Empfindlichkeit (OSNR):
100 dB
Tiefenauflösung (µm):
Air: 8
Tissue: 6
Transversale Auflösung (μm):
18
Ausgangsleistung (µW):
750

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Günstiges optisches Kohärenztomographie-Bildverarbeitungssystem
  • Integrierter Computer mit intuitiver Plug&Play-Software
  • Tischgerät mit kompakten Abmessungen

Das Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem ist ein hochauflösendes optisches Kohärenztomographie-Bildverarbeitungskomplettsystem. Gedacht ist es als günstige Alternative zu teuren und komplexen Einheiten. Das System bietet eine vergleichbare Auflösung, Bildfrequenz und Leistungsspezifikation zu einem in der Branche einmaligen Preis. Mit einer Laserwellenlänge von 840 nm eignet sich dieses Bildverarbeitungssystem ideal zur Prüfung bis 2,8 mm Tiefe in Luft und 2 mm in Gewebe. Das Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem besitzt eine axiale Auflösung von 5 µm und eine seitliche Auflösung von 15 µm. Damit entspricht seine Leistung den meisten teureren Einheiten. Aufgrund der kompakten Abmessungen, des integrierten Computers und der intuitiven Grafikbenutzeroberfläche für das Labor bzw. den Außeneinsatz ist das Lumedica OCT-Bildverarbeitungssystem das ideale Werkzeug für Anwender mit den unterschiedlichsten Vorkenntnissen. Ein optionales Workstation-Paket enthält einen Scannerständer mit vertikaler Bühne, einen großen Monitor sowie eine Maus-Tastatur-Kombination als Eingabegerät.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.