Ideal zur Evaluierung von Videosystemen und optischen Inspektionssystemen. Praktisches Format (50,8 mm x 50,8 mm x 1,5 mm). Kann direkt betrachtet oder mit 35 mm Diaprojektor projiziert werden. Das Testdia besteht aus zwei Standardgraukeilen: EIA gleichmäßige Transmissionsstufen (linear) und EIA gleichmäßige Dichtestufen (logarithmisch). Jeder Keil besteht aus neun Stufen von 3% bis 60% (EIA 20:1). Die Genauigkeit aller Stufen wir mit einem hochpräzisen Halbtonmuster erreicht. Die 5,08 mm x 2,54 mm großen Felder liegen ohne Abstand und Rand direkt nebeneinander. Transmissions- und Dichtewerte inkl. der Toleranzen finden Sie unten. Die Keile bestehen aus Chrom auf Glas und halten auch widrigen Umweltbedingungen stand. Der Hintergrund ist opak mit einer optischen Dichte von 3.0 (T = 0,1%).
Step/Field | Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1 |
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1 |
||||||
Density |
% Transmission |
Density |
% Transmission |
|||||
Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | |
1 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 |
2 | 0.995 | 0.117 | 10.125 | 2.7 | 1.360 | 0.185 | 4.363 | 1.8 |
3 | 0.763 | 0.088 | 17.250 | 3.5 | 1.198 | 0.150 | 6.344 | 2.2 |
4 | 0.613 | 0.073 | 24.375 | 4.1 | 1.035 | 0.123 | 9.266 | 2.6 |
5 | 0.502 | 0.064 | 31.500 | 4.6 | 0.872 | 0.100 | 13.416 | 3.1 |
6 | 0.413 | 0.058 | 38.625 | 5.1 | 0.710 | 0.080 | 19.510 | 3.7 |
7 | 0.340 | 0.053 | 45.750 | 5.6 | 0.547 | 0.068 | 28.372 | 4.4 |
8 | 0.277 | 0.049 | 52.875 | 6.0 | 0.384 | 0.056 | 41.259 | 5.3 |
9 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 |