Verzeichnungstestbild aus Glas, 100 x 100 mm, 1,0 mm Abstand

×
Produkt #59-217 3-4 Tage
×
- +
€1.280,00
Stk. 1-4
€1.280,00
Stk. 5+
€1.216,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Reflective First Surface Chromium
Rabs = 50% ±5% @ 550nm
Punktdurchmesser (mm):
0.500
Punktabstand (mm):
1.000
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Float Glass
Optische Dichte OD:
>3.0
Gesamtgenauigkeit (mm):
±0.002
Mustergröße (mm):
100 x 100
Größe (Zoll):
5 x 5
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
1.50
Typ:
Chrome on Glass
Toleranz Punktdurchmesser (mm):
± 0.002
Toleranz Punktabstand (mm):
± 0.002 Center to Center
NIST-Zertifikat:
Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches):
0.001

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Neue Größe erhältlich
  • Zur Kalibrierung bildgebender Systeme
  • NIST Zertifikat inklusive

Auch wenn Verzeichnung sich oft störend bei Messungen auswirkt, ist es wichtig zu wissen, dass durch sie keine Information verloren geht, sondern nur einzelne Bildpunkte im Bild verschoben werden. Mit diesem Testbild kann einfach festgestellt werden wieweit sich Bildpunkte verschoben haben, diese Verschiebung kann dann herausgerechnet werden. Die Punkte können von Bildverarbeitungsprogrammen über Punktanalyse erkannt werden. Die größer werdende Vielfalt an Bildverarbeitungssoftware und Anwendungen erfordert verschiedene Testbilder. Deshalb bieten wir die Testbilder mit einer oder verschiedenen Frequenzen an. Die Testbilder mit einer Frequenz sind in 3 verschiedenen Kombinationen aus Punktgrößen und -abständen erhältlich, so kann die ganze Bandbreite unserer Objektive abgedeckt werden. Wählen Sie ein Testbild, das Ihr gesamtes Bildfeld ausfüllt und über eine ausreichende Anzahl von Punkten auf der Fläche verfügt. Die 3 und 5 Gitter der Testbilder mit verschiedenen Frequenz sind so abgestuft, dass sie sich für verschiedene Objektive und Bildfelder eignen. Beide Versionen dieser Testbilder sind mit Chrom auf zwei verschiedenen Glasarten für transmittierende und reflektierende Anwendungen erhältlich. Die Opalglasversion ist für Messungen in Reflexion geeignet und weist die gleichen engen Toleranzen auf wie die andere Version. Jedem Testbild ist ein NIST Zertifikat mit Seriennummer nach MIL-STD-45662A beigelegt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.