1" x 3", positive Kalibrierplatte mit Punkten und Quadraten

Positive 1" x 3", #62-268

×
Produkt #62-268 3-4 Tage
×
- +
€559,00
Stk. 1-4
€559,00
Stk. 5+
€531,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Toleranz Größe (Zoll):
±0.02
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Mustergröße (mm):
0.5 to 10
Größe (Zoll):
1 x 3
Oberflächenqualität:
20-10
Dicke (Zoll):
0.060
Toleranz Dicke (Inch):
±0.001
Typ:
Positive Target
Parallelität (Inch):
0.005
Pattern Tolerance (μm):
±2.5
Oberflächenebenheit (P-V):
<4λ
NIST-Zertifikat:
Included

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Kalibrierung von Messsystemen
  • Positive und negative Muster auf Glas
  • Testbild mit hohem Kontrast für die Bildgebung mit Objekten von 0,5 bis 10 mm Durchmesser
  • NIST-Kalibrierungszertifikat ist im Lieferumfang enthalten

Das Testmuster bietet verschiedene akkurate Punkte und Quadrate und ist ideal für Tests in der kontaktlosen Messtechnik, insbesondere wenn Verzeichnung oder Blooming ein Problem sind. Das Muster besteht aus gering reflektierendem Chrom auf Floatglas. Die Größe der Platte entspricht den Objektträgerplatten in der Mikroskopie. Das gering reflektierende Chrom bildet einen hohen Kontrast zum hellen Untergrund, ideal für diffuse oder koaxiale Beleuchtung. Das Muster ist auf der Glasoberseite aufgetragen. Größe der Punkte und Quadrate: 0,5 mm und von 1 mm bis 10 mm in ganzzahligen Abstufungen. Die positive Kalibrierplatte hat ein opakes Muster auf durchsichtigem Grund, die negative Platte ein durchsichtiges Muster auf opakem Grund.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.