Zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala aus Opalglas, Standard

×
Produkt #58-763 3-4 Tage
×
- +
€654,00
Stk. 1-4
€654,00
Stk. 5+
€621,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass
Skaleneinteilung:
Metric: 25μm
English: 1 mil (0.001")
Größe (mm):
25.4 x 76.2
Dicke (mm):
1.50 ±0.100
Toleranz Größe (mm):
±0.100
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zweiachsiges Design
  • Englische und metrische Skala
  • Variante mit NIST-Zertifikat verfügbar

Unser zweiachsiges Mikrometer mit linearer Skala wurde entwickelt, um eine genaue Kalibrierung gleichzeitig in X- und Y-Richtung vornehmen zu können. Dies ermöglicht Kalibrierungen ohne Rotation und ohne das Seitenverhältnis der Kamera ausgleichen zu müssen. Das Mikrometer verfügt über zwei Skalen - eine metrische mit 25 μm Einheiten und eine englische mit 0,001" Einteilungen. Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.