Ideal zur schnellen Kalibrierung von bildverarbeitenden Systemen
Stabile Aufbewahrungsbox inklusive
EO Mikrometer für die industrielle Bildverarbeitung sind ideal zur Kalibrierung von Systemen der industrielle Bildverarbeitung. Sie bieten ein schnelles Hilfsmittel, um eine präzise Messung sicherzustellen, unabhängig ob visuell über eine Monitordarstellung oder mittels Bildanalysesoftware ausgewertet wird. Mit einer präzisen Skala von 300 mm Länge sind diese Mikrometer ideal für große Bildfelder und eine Vielzahl an Auflösungen. Die engen Toleranzen des Linienmusters sichern eine hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Die Mikrometer sind ein ideales Werkzeug für jedes Objektivmesssystem mit niedriger und mittlerer Vergrößerung. Für hohe Vergrößerungen empfiehlt sich unsere Mikrometerchart zur Bildanalyse oder unsere Multifunktionskalibrierungsplatte für hohe Vergrößerungen.