Mikrometerchart zur Bildanalyse mit NIST Zertifikat

Image Analysis Micrometers

Image Analysis Micrometers

×
Produkt #59-271 3-4 Tage
×
- +
€938,00
Stk. 1-4
€938,00
Stk. 5+
€892,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Glass
Skaleneinteilung:
0 to 2.5 inches
Einteilung:
0.5 inches
Größe (mm):
25.4 x 76.2
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50 ±0.100
Toleranz Größe (mm):
±0.100
Pattern Tolerance (μm):
±2 (±4 for Plate 1 Item #3 and #4)
Hinweis:
Patterns on Test Plate 1, 2 and 8 are NIST traceable and conforms to ASTM-E112.
NIST-Zertifikat:
Yes

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt zur morphologischen Kalibrierung und Messung
  • 8 Testbereiche mit verschiedenen Mustern
  • NIST-zertifizierte Versionen verfügbar

Mikrometercharts zur Bildanalyse sind ideal für die morphologische Kalibrierung und Vermessung von zweidimensionalen Formen geeignet. Sie bieten acht Testbereiche mit Kreisen, Quadraten, Linien und anderen Formen in verschiedenen Größen. Kleine Muster mit Durchmessern bis 6,25 µm sind ideal für die Bildanalyse und Bildverarbeitungssysteme, wohingegen größere Muster wie z.B. eine 2,5“ lange lineare Skala und ein Kreis mit 0,5“ Durchmesser für die Makro-Inspektion genutzt werden können. Die Nummern 1-4 beziehen sich auf die oberen Testmuster und die Nummern 5-8 auf die unteren, jeweils von links nach rechts. Es sind NIST-zertifizierte Versionen der Charts verfügbar, die konform zu den ASTM-E112 Anforderungen sind und bei denen die Muster 1, 2 und 8 vermessen und kalibriert sind.

Technische Informationen

 
Plate Frame Size Description
1 4.6 x 3.5mm Circles with 2.00, 1.00, 0.50, and 0.25mm diameter
2 1.0 x 0.8mm Circles with 0.500, 0.250, 0.125, 0.0625mm diameter
3 1.0 x 0.8mm 7 bars separated by 30°, 0.200 x 0.020mm
4 1.0 x 0.8mm Various circles, bars, and angular features
5 1.0 x 0.8mm Squares of 0.100, 0.040, 0.020mm (2 sets)
6 2.05 x 1.65mm Grid with 0.050mm lines at 0.100mm pitch
7 4.2 x 3.4mm Grid with 0.200mm lines at 0.200mm pitch
8 10mm long Scale with 0.010mm divisions
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.