Mikrometer mit Linien und Punkten, Standard

×
Produkt #58-606 Kontakt
×
- +
€707,00
Stk. 1-4
€707,00
Stk. 5+
€672,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Glass
Skaleneinteilung:
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm
Größe (mm):
25.4 x 76.2
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50 ±0.100
Toleranz Größe (mm):
±0.100
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kalibrierung von Pixeldithering
  • Linien und Punkte von 2 μm bis 100 μm
  • Variante mit NIST Zertifikat verfügbar

Die Mikrometer mit Linien und Punkten auf Objektträgern wurde zur Kalibrierung von bildverarbeitenden Systemen in anspruchsvollen Anwendungen entwickelt. Das Muster enthält Punkte und Linien in den Größen 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, 6 μm, 7 μm, 8 μm, 9 μm, 10 μm, 25 μm, 50 μm, 75 μm und 100 μm. Kalibrierungen mit diesem Mikrometer können Ditheringeffekte in bildgebenden Prozessen und Algorithmen verringern. Das Testmuster ist als Chrom auf Glas oder Chrom auf weißem Opalglas verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.