Strichplatten aus Opalglas

White Ivory Glass Reticle Targets

White Ivory Glass Reticle Targets 27mm Diameter, White Ivory Glass Crossline Reticle, #34-892 27mm Diameter, White Ivory Glass Concentric Circles Reticle Target, #58-771 27mm Diameter, White Ivory Glass Index Grid Reticle Target, #58-772 +3
×
  • Crossline, Index Grid, or Concenctric Circle Reticles
  • White Ivory Soda Lime Glass Substrates
  • 27mm Diameter Reticles

Strichplatte aus Opalglas mit Fadenkreuz

  • Ideal zur Auflösungsbestimmung, Fokussierung, Mittelachsenausrichtung und Kalibrierung in der industriellen Bildverarbeitung geeignet.
  • Muster: 20 mm Fadenkreuz mit 2 mm Schritten, geätzte Linie, mit gehärtetem Epoxid gefüllt.

Strichplatte aus Opalglas mit Gitter

  • Ideal zur Verwendung in Bildverarbeitungssystemen für Punktgrößen-, Blob- und Morphologieanalysen geeignet.
  • Muster: 10 mm2 in 1 mm2 Schritten, 1 bis 10 auf dem horizontalen Rand und A bis J auf dem vertikalen Rand.

Strichplatte aus Opalglas mit konzentrischen Kreisen

  • Ideal für die Verwendung mit Lasergeräten für die Kalibreierung von Fokus, Punktgröße und Justierung geeignet.
  • Muster: Fadenkreuz mit 10 konzentrischen Kreisen von 1 bis 10 mm Durchmesser (1 mm Schritte)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.