USAF-1951-Auflösungstestbild, hohe Auflösung, 2" x 2" positiv

×
Produkt #58-198 Lagernd
×
- +
€772,00
Stk. 1-4
€772,00
Stk. 5+
€734,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Vacuum-Deposited Durable Chromium
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optische Dichte OD:
≥3.0
Auflösung:
Minimum: Group 0, Element 1
Maximum: Group 9, Element 3
Größe (Zoll):
2 x 2 ±0.04
Oberflächenqualität:
20-10
Dicke (mm):
1.50 ±0.05
Typ:
Positive Target
Kanten:
Beveled
Ebenheit (mm):
≤0.00254
Hinweis:
Pattern Location is Centered
Optionen: Displays New, Clearance, or RCD options
High Resolution
NIST-Zertifikat:
No

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Negative und positive Testbilder aus Glas
  • Zwei Größen verfügbar
  • In Kiste verpackt, inkl. Auflösungschart
  • Testbild für hohe Auflösungen erhältlich (bis zu 645 lp/mm)

USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas sind als positive (Chrommuster auf klarem Hintergrund) oder negative (klares Muster auf Chromhintergrund) Testbilder verfügbar. Das positive Muster wird für die Qualitätskontrolle von Mikroskopen oder Lupen empfohlen. Das negative Muster eignet sich ideal für Kollimatoren und andere beleuchtete Geräte. USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas werden in einer Aufbewahrungsbox geliefert, ein Auflösungschart ist inklusive. Die Testbilder entsprechen MIL-S-150A.

Technische Informationen

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.