150 lp/mm 1" x 3", präzise Strichgitter auf Glasscheibchen

×
Produkt #59-551 3-4 Tage
×
- +
€324,00
Stk. 1-4
€324,00
Stk. 5+
€308,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome
Toleranz Größe (Zoll):
±0.100
Frequenz (lp/mm):
150.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass
Länge (mm):
25.40
Optische Dichte OD:
>3.0
Mustergröße (mm):
12.7 x 25.4
Oberflächenqualität:
40-20
Dicke (mm):
1.52 ±0.100
Breite (mm):
76.20
Hinweis:
Pattern Location is Centered
NIST-Zertifikat:
No
Line Width Tolerance (μm):
±0.0007

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktbeschreibung

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

Beschreibung Produktfamilie

  • Chrom auf Glas
  • Zur Bestimmung von Auflösing reflektierender Systemen
  • Enge Toleranzen
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.