36" Länge x 24" 1951 USAF Poster

×
Produkt #83-001 3-4 Tage
×
- +
€51,00
Stk. 1-4
€51,00
Stk. 5+
€49,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Poster Paper
Länge (Zoll):
36.00
Auflösung:
Minimum: Group -2, Element 1
Maximum Estimated: Group 2, Element 1
Breite (Zoll):
24.00
Hinweis:
Do to the nature of the printing process, maximum resolvable resolution is an only an estimate.

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Astigmatismus-Test
  • USAF-Testmuster in schwarz, rot, gelb und blau
  • 6 Elemente in 6 Gruppen

Dieses USAF-Muster ist in schwarz, rot, gelb und blau gedruckt und kann zum Test der chromatischen Aberration und (unter 90°) des Astigmatismus verwendet werden.

Technische Informationen

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group No.
-2 -1 0 1 2 3
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.