USAF 1951 und Punktraster

×
Produkt #62-465 3-4 Tage
×
- +
€126,00
Stk. 1-4
€126,00
Stk. 5+
€119,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Punktdurchmesser (mm):
1.00
Punktabstand (mm):
2.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Auflösung:
USAF 1951: Group 0 Element 1 (1 lp/mm) to Group 3 Element 6 (14.3 lp/mm)
Größe (mm):
70.0 x 50.0
Dicke (mm):
1.60
Typ:
Positive Target

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • USAF 1951 Element 0-3 (14 lp/mm)
  • Punktraster mit 2 mm Abstand
  • 2” x 2,75”
USAF 1951 and Dot Grid Target features a fixed frequency grid on 2mm centers and elements 0 to 3 (14 lp/mm) are available at Edmund Optics
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.